Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SHIELD-KON® two-part screen connector - outer sleeves screen connector
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

SHIELD-KON® two-part screen connector - inner sleeves

Connecteur avec reprise de blindage; Diamètre intérieur: 1.6mm; Embout à sertir adéquat: ; rouge

SHIELD-KON GSB 5063 RD INNER SLEEVES

61749450

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

100 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Une garniture intérieure robuste et stable absorbe la pression et protège les conducteurs de l'intérieur contre les contraintes mécaniques
  • Le sertissage de forme hexagonale du manchon extérieur souple garantit une connexion électrique et mécanique parfaite

Application

  • Pour les câbles blindés avec diamètre diélectrique de 1,1 à 9,4 mm (diamètre après retrait du blindage)
  • Télécommunication
  • Applications ferroviaires