Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SHIELD-KON® two-part screen connector - outer sleeves screen connector
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

SHIELD-KON® two-part screen connector - inner sleeves

Connecteur avec reprise de blindage; Diamètre intérieur: 9.52mm; Embout à sertir adéquat: ; bleu

SHIELD-KON GSB 5375 BU INNER SLEEVES

61749750

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

100 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible dans les 3 à 28 prochains jours. Découvrez la date de livraison dans l'offre

Avantages

  • Une garniture intérieure robuste et stable absorbe la pression et protège les conducteurs de l'intérieur contre les contraintes mécaniques
  • Le sertissage de forme hexagonale du manchon extérieur souple garantit une connexion électrique et mécanique parfaite

Application

  • Pour les câbles blindés avec diamètre diélectrique de 1,1 à 9,4 mm (diamètre après retrait du blindage)
  • Télécommunication
  • Applications ferroviaires