Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SILVYN® EL conduit with plastic spiral
UKCA markedCE markedUL recognized
cold resistance

SILVYN® EL

Gaine de protection avec spirale en plastique; Diamètre intérieur: 16mm; Diamètre extérieur: 21mm; Dimension nominale: 20; Chlorure de polyvinyle;

SILVYN® EL 16,0x21,0 SGY

61747380

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

30 M par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Assemblage facile des câbles et des fils grâce à un intérieur lisse
  • Flexible
  • Résistant à la compression
  • Combiné avec SILVYN® MPC/MPC-M pour un système totalement isolé

Application

  • Ingénierie mécanique
  • Construction automobile
  • Construction de machines
  • Exportateurs