Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SILVYN® ELT conduit with plastic spiral
UKCA markedCE markedEcolabUL recognized
cold resistance

SILVYN® ELT

Gaine de protection avec spirale en plastique; Diamètre intérieur: 12mm; Diamètre extérieur: 16.5mm; Dimension nominale: 16; Chlorure de polyvinyle;

SILVYN® ELT 12,0x16,5 BU

61751710

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

30 M par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Haute résistance à la température
  • Assemblage facile des câbles et des fils grâce à un intérieur lisse
  • Flexible
  • Résistant à la compression
  • Combiné avec SILVYN® MPC/MPC-M pour un système totalement isolé

Application

  • Ingénierie mécanique
  • Machine-outils
  • Construction de machines
  • Pour les hautes températures