55507300
Presse-étoupe coudé; M 16; Dimension nominale: 13; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 68 - 2 bar, IP 69, IP 66, IP 67;
SILVYN® FPAX 90° M16x1,5/1 BK
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
10 Pièce par emballage
Veuillez tenir compte de la quantité de commande minimale de 50 Pièce.
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Chargement en cours...
Chargement de la disponibilité …
Avantages
- Coude à angle droit pour une installation facile
- Montage rapide
- Haute résistance à la traction
- Résistant à la pression de l'eau
- Protection anti-vibration
Application
- Combiné à une gaine de protection :
- SILVYN® FPAS
- En présence de fortes vibrations