55507304
SILVYN® FPAX 90° M
Presse-étoupe coudé; M 25; Dimension nominale: 28; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 67, IP 68 - 2 bar, IP 69, IP 66;
SILVYN® FPAX 90° M25x1,5 BK
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
10 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- Coude à angle droit pour une installation facile
- Montage rapide
- Haute résistance à la traction
- Résistant à la pression de l'eau
- Protection anti-vibration
Application
- Combiné à une gaine de protection :
- SILVYN® FPAS
- En présence de fortes vibrations