Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SILVYN® HFX metal conduit with thick-walled jacket
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistancecold resistance

SILVYN® HFX-V0

Gaine de protection en métal avec gaine; Diamètre intérieur: 21mm; Diamètre extérieur: 26.4mm; Dimension nominale: 3/4; Acier; Sans halogène; Résistant aux UV

SILVYN® HFX-V0 3/4'' 21,0x26,4 BK

64400242

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

30 M par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • La construction flexible de la gaine permet de petits rayons de courbure pour des installations à faible encombrement dans les espaces réduits en locaux secs ou humides et en extérieur
  • Résistance élevée aux huiles, essences, acides et graisses
  • Étanche

Application

  • Pour une utilisation dans des véhicules ferroviaires et bus, pour des installations fixes et des applications où un mouvement restreint est possible
  • Aussi utilisable dans les environnements avec présence d'huile et dans les zones à température ambiante accrue