61800705
Presse-étoupe pour gaine; NPT 1/4"; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 10; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 68;
SILVYN® KLICK-GN NPT 1/4" BK
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
50 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Montage rapide
- Facile à démonter
- Résistant à la traction
- Performance d'étanchéité élevée
- Peut être pivoté
Application
- Combiné à une gaine de protection :
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Robotique
- Applications rotatives