Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SILVYN® KLICK NPT conduit gland
UKCA markedCE markedUL recognized
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® KLICK NPT

Presse-étoupe pour gaine; NPT 1 1/4"; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 42; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 68;

SILVYN® KLICK-GN NPT 1-1/4" BK

61800775

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

25 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Montage rapide
  • Facile à démonter
  • Résistant à la traction
  • Performance d'étanchéité élevée
  • Peut être pivoté

Application

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Robotique
  • Applications rotatives