Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SILVYN® KLICK NPT conduit gland
UKCA markedCE markedUL recognized
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® KLICK PG

Presse-étoupe pour gaine; PG 48; Dimension nominale: 54.5; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 54; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 68;

SILVYN® KLICK PG 48 BK

61800935

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

10 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.

Avantages

  • Montage rapide
  • Facile à démonter
  • Résistant à la traction
  • Performance d'étanchéité élevée
  • Peut être pivoté

Application

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Robotique
  • Applications rotatives