Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SILVYN® KLICK-Y y-coupler
UKCA markedCE markedUL recognized
chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® KLICK-Y

Connecteur Y; Polyamide; Sans halogène; IP 68, IP 69

SILVYN® KLICK-Y PA6 2X13 / 1X16 GY

61801110

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

10 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Montage rapide
  • Facile à démonter
  • Résistant à la traction
  • Combinaison facile avec différentes dimensions de tubes

Application

  • Combiné à une gaine de protection
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Raccord en Y pour gaines de protection SILVYN® RILL