Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SILVYN® LCG-M conduit gland
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® LCG-M

Presse-étoupe pour gaine; M 20; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 16; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 65;

SILVYN® LCG-M 20X1.5/1

55503223

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

10 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Spécialement adapté aux environnements exigeants en termes de stabilité mécanique et chimique.
  • Permet l’indice de protection IP 65 grâce à l’étanchéification fiable du boîtier.

Application

  • Pour fixer en toute sécurité une gaine de protection sur la paroi extérieure d’un boîtier/une application ou sur un support de montage.
  • À utiliser avec la gaine de protection SILVYN® LCC-2 et LCCH-2.
  • Hautement résistant aux sollicitations chimiques et mécaniques.
  • Convient pour une utilisation en extérieur.