61815110
Gaine de protection annelée; Diamètre intérieur: 10mm; Diamètre extérieur: 13mm; Dimension nominale: 13; Polyamide; Sans halogène;
SILVYN® RILL PA12 13 / 10X13 GY 50M
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
50 M par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Indéformable
- Extra-souple à basses températures
- Non propagateur de flamme et auto-extinguible selon UL 94V-2
- Résistant à la compression
- Extra-flexible
Application
- Ingénierie mécanique
- En chaînes porte-câbles (SILVYN® CHAIN)
- Building Automation
- Robotique
- Applications en extérieur (en noir)