Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SILVYN® RILL PA12 28 / 23X28.5 GY 50M
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedLAPP-DNV-Approved-Logo
chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® RILL PA 12

Gaine de protection annelée; Diamètre intérieur: 23mm; Diamètre extérieur: 28.5mm; Dimension nominale: 28; Polyamide; Sans halogène;

SILVYN® RILL PA12 28 / 23X28.5 GY 50M

61815140

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

50 M par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Indéformable
  • Extra-souple à basses températures
  • Non propagateur de flamme et auto-extinguible selon UL 94V-2
  • Résistant à la compression
  • Extra-flexible

Application

  • Ingénierie mécanique
  • En chaînes porte-câbles (SILVYN® CHAIN)
  • Building Automation
  • Robotique
  • Applications en extérieur (en noir)