61825375
SILVYN® RKS
Support de montage; Pour diamètre extérieur du tuyau: 16,0mm; Diamètre de perçage: 6.4mm; Acier
SILVYN® RKS 1 16/15
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
100 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- La grande variété de diamètres permet de nombreuses applications.
- Protection accrue des produits maintenus par un guidage sûr et/ou un regroupement le long de leur pose.
- Protection accrue des produits maintenus grâce à une fixation sûre sur le boîtier, même si l’introduction directe dans le boîtier n’est pas possible.
- Le profilé en caoutchouc en polychloroprène protège les produits maintenus contre l’abrasion.
- Montage facile à l’aide d’un trou de fixation.
Application
- Universellement adapté au guidage et/ou l’assemblage de câbles, de gaines de protection et de tuyaux.
- À utiliser avec les gaines de protection SILVYN®.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- Très résistant aux acides et aux solutions alcalines.
- Convient pour une utilisation en extérieur.