44423203
Insert de connecteur avec raccord Push-In Douille; Nombre de contacts: 10+PE; Size: 10B; 600 V CA rms / CC selon UL/CSA; 13 A selon UL/CSA; Pour section (min./max.) : 0.14mm² - 2.5mm²; Contacts inclus; Polyamide
EPIC® H-BE 10 BP
Prix
S'inscrire pour le prix
10 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.