52103105
Bouchons d’obturation; Taille de filetage: M 12; Laiton nickelé; Sans halogène; Résistant aux UV;
SKINDICHT® BL-M 12X1.5 +O-RING
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
100 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible dans les 3 à 28 prochains jours. Découvrez la date de livraison dans l'offre
Avantages
- Résistant à des températures allant jusqu’à +100 °C.
- La rainure sur le filetage assure une fixation sûre et une protection contre la torsion du joint torique.
- Le joint torique monté permet une fermeture étanche aux liquides du perçage fileté/traversant et donc un indice de protection plus élevé (jusqu’à IP 68).
- Montage facile au moyen d’un tournevis pour vis à tête fendue.
- Les numéros d’article se terminant par « LF » sont des produits de substitution sans plomb aux mêmes caractéristiques de produit. Les articles « sans plomb » ne contiennent pas de plomb qui peut actuellement encore représenter jusqu’à quatre pour-cent dans les alliages de cuivre, mais pourrait être interdit à l’avenir conformément à la directive RoHS.
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
Application
- Pour obturer un perçage fileté/traversant métrique inoccupé sur le boîtier.
- Hautement résistant aux sollicitations chimiques et mécaniques.
- Convient pour une utilisation en extérieur.