Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SKINDICHT® BL with O-ring blind plug
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistancecold resistance

SKINDICHT® BL-M NBR

Bouchons d’obturation; Taille de filetage: M 40; Laiton nickelé; Sans halogène; Résistant aux UV;

SKINDICHT® BL-M 40X1.5 +O-RING

52103155

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

25 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Résistant à des températures allant jusqu’à +100 °C.
  • La rainure sur le filetage assure une fixation sûre et une protection contre la torsion du joint torique.
  • Le joint torique monté permet une fermeture étanche aux liquides du perçage fileté/traversant et donc un indice de protection plus élevé (jusqu’à IP 68).
  • Montage facile au moyen d’un tournevis pour vis à tête fendue.
  • Les numéros d’article se terminant par « LF » sont des produits de substitution sans plomb aux mêmes caractéristiques de produit. Les articles « sans plomb » ne contiennent pas de plomb qui peut actuellement encore représenter jusqu’à quatre pour-cent dans les alliages de cuivre, mais pourrait être interdit à l’avenir conformément à la directive RoHS.
  • La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.

Application

  • Pour obturer un perçage fileté/traversant métrique inoccupé sur le boîtier.
  • Hautement résistant aux sollicitations chimiques et mécaniques.
  • Convient pour une utilisation en extérieur.