Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SKINDICHT® ME-M enlarger
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SKINDICHT® MA-M/NPT

Adaptateur; Filetage interne: NPT 1/2"; Filetage externe: M 25; Laiton nickelé

SKINDICHT® MA-M/NPT 25x1,5/ 1/2''

54020120LF

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

25 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Permet une transition facile entre un filetage extérieur métrique et un filetage intérieur NPT.
  • Résistant à des températures allant jusqu’à +200 °C.
  • Disponible pour des tailles de filetage jusqu'à NPT1" ou jusqu'à M40.
  • Les numéros d’article se terminant par « LF » sont des produits de substitution sans plomb aux mêmes caractéristiques de produit. Les articles « sans plomb » ne contiennent pas de plomb qui peut actuellement encore représenter jusqu’à quatre pour-cent dans les alliages de cuivre, mais pourrait être interdit à l’avenir conformément à la directive RoHS.

Application

  • Pour les applications nécessitant différents types de filetage.
  • Hautement résistant aux sollicitations chimiques et mécaniques.
  • Convient pour une utilisation en extérieur.