52001877
Presse-étoupe; M 6; Plage de serrage (min./max.) : 2.0 - 3.0 mm; Taille de clé 1: 9; Laiton nickelé; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 66;
SKINDICHT® MINI M6X1 COLD
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
50 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Grâce à sa petite taille, particulièrement adapté aux applications dans des espaces restreints pour atteindre une densité de conditionnement élevée.
- Convient aux câbles particulièrement fins avec un diamètre extérieur de 2,0 à 7,0 mm.
- En raison du joint en silicone, extrêmement flexible au froid et idéal pour une utilisation par des températures négatives extrêmes (jusqu’à -60 °C).
- Serrage en douceur du câble grâce à l’élasticité élevée du matériau d’insert d’étanchéité.
- La meilleure étanchéification permet l’indice de protection IP 68 (5 bar).
Application
- Pour l’étanchéité et l’anti-traction de passages multiples de câbles dans un boîtier.
- Spécialement conçu pour les domaines où la résistance au froid est très importante. Les domaines d’application classiques sont la climatisation, les chambres froides et réfrigérateurs.
- Utilisable dans des environnements secs ou humides.
- Hautement résistant aux sollicitations mécaniques.
- Convient pour une utilisation en extérieur.