Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SKINDICHT® O-Ring NBR PG sealing ring
uv-resistant.halogen-freeoil resistantcold resistance

SKINDICHT® O-Ring NBR PG

Joint d'étanchéité; PG 9; Diamètre intérieur: 13mm; Diamètre extérieur: 16mm; Caoutchouc acrylonitrile-butadiène; NBR; noir

SKINDICHT® O-RING PG 9/M16 (13x1,5) NBR

53102011

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

100 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Résistant aux huiles, à la poussière et à l'eau

Remarques

  • La livraison se fera dans le conditionnement le plus grand possible (vrac), le minimum de commande est un conditionnement en polyuréthane.

Application

  • Pour assurer l'étanchéité du filetage de raccordement du presse-étoupe ou d'un autre composant contre les huiles, la poussière et l'eau