52006460
Presse-étoupe; M 56; Plage de serrage (min./max.) : 32 - 35.5 mm; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 56;
SKINDICHT® SVRX 5635-W
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Modèle CEM pour les câbles de gros diamètre
- SKINDICHT® SVRX-M 105x2 pour diamètres de câbles jusqu'à 83 mm
Application
- Le presse-étoupe conforme à DIN 89280 avec brides intermédiaires circulaires en laiton massif
- Construction navale
- Moteurs grande puissance
- Off-shore
- Systèmes éoliens