Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SKINTOP® ST BS NPT cable gland with bending protection
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
chemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

SKINTOP® BS NPT

Presse-étoupe avec protection antiflexion; NPT 3/8"; Plage de serrage (min./max.) : 3.5 - 8 mm; Taille de clé 1: 19; gris argenté; IP 68 - 5 bar (30 min)

SKINTOP® BS NPT 3/8'' RAL 7001 SGY

53016610

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

100 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Filetage conique NPT
  • Protection permanente contre les vibrations
  • Décharge en traction optimale
  • Plage de serrage large et variée
  • Fiabilité maximale

Application

  • Utilisé lorsqu'une grande quantité de câbles et brins doivent être insérés dans des boîtiers avec des exigences spatiales strictes
  • Fabrication de machines et d'appareils
  • Automatisme
  • Appareils
  • Boîtier