53112691
Presse-étoupe; Diamètre de perçage: 25.3mm; Plage de serrage (min./max.) : 6mm - 13mm; Taille de clé 1: 32mm; gris clair; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® CLICK-R 25 RAL 7035 LGY
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
25 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Moins de pièces, aucun contre-écrou nécessaire
- Jusqu'à 70% de temps économisé grâce au système innovant à clips
- Montage simple et facile dans toutes les situations
- Protection anti-vibration
- Aucun filetage nécessaire
Application
- Applications photovoltaiques
- Fabrication d`armoire de distribution
- Mesure, contrôle et applications électriques
- Climatisation
- Automatisme