Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SKINTOP® CUBE MODULE cable bushing system
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SKINTOP® CUBE MODULE

Passage multiple; Nombre d'entrées de câble: 1; IP 64; Résistant aux UV; Sans halogène

SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 small

52220005

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

5 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Les modules à verrouillage rapide sont divisibles et peuvent donc être serrés facilement autour du câble confectionné.
  • Le système modulaire simplifie les travaux d’entretien, car les câbles individuels peuvent être remplacés avec flexibilité en retirant les modules à verrouillage rapide à l’aide d’un tournevis.
  • Le système d’étanchéité breveté permet un indice de protection IP 64.
  • Verrouillage résistant aux vibrations dans le cadre approprié.
  • La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
  • En polypropylène robuste (classe d'inflammabilité V-0 selon la procédure de test UL94 pour la combustibilité des matières plastiques).
  • Disponible en différentes tailles, avec zones de serrage variables pour différents diamètres extérieurs de câble et zones de serrage spécialement adaptées aux câbles bus AS-I.

Application

  • Pour l’étanchéité et l’anti-traction de passage multiple de câbles confectionnés et non confectionnés à travers un même boîtier.
  • À utiliser avec le cadre fixe SKINTOP® CUBE FRAME.
  • Utilisable dans des environnements secs, humides ou huileux.
  • Convient pour une utilisation en extérieur.