Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SKINTOP® GMP-GL counter nut
UKCA markedCE markedcUL listed US, UL listed US
chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SKINTOP® GMP-GL-M

Contre-écrou; M 50; Taille de clé: 60mm; gris clair; Polyamide; Sans halogène;

SKINTOP® GMP-GL-M 50X1.5 RAL 7035 LGY

53119063

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

25 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Grande stabilité grâce au polyamide renforcé de fibres de verre.
  • La certification UL selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine (uniquement valable en combinaison avec une gaine de câbles en plastique SKINTOP® à homologation UL).
  • Auto-extinguible selon UL94 V-2 (test d’inflammabilité pour les plastiques).
  • La surface d’appui facilite le montage avec une clé à fourche et protège en même temps le boîtier des rayures.

Application

  • Pour fixer une gaine de câbles SKINTOP® /SKINDICHT® à l’intérieur de l’application (par ex. boîtier).
  • Pour les boîtiers à paroi mince sans filetage qui ne permettent qu'un seul trou de passage.
  • Bonne résistance à l’huile et aux produits chimiques.
  • Les versions en noir sont résistantes aux UV et conviennent donc parfaitement à une utilisation en extérieur.