54114300
Presse-étoupe; NPT 1/4"; Plage de serrage (min./max.) : 4 - 6 mm; Taille de clé 1: 16; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; Blindage CEM
SKINTOP® HYGIENIC SC NPT 1/4"
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
5 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- La conception hygiénique avec surfaces lisses ainsi que des contours sans angles ni bords évite l’accumulation de résidus tels que des liquides et des micro-organismes, ce qui représente un risque de contamination pour les machines agroalimentaires. Ceci favorise un nettoyage simple, fréquent et sûr du produit.
- Plusieurs homologations Food&Beverage pour l’Europe et l’Amérique du Nord.
- Résistance éprouvée aux désinfectants et détergents ECOLAB®.
- La meilleure étanchéification permet l’indice de protection IP 68 (10 bar) et IP 69.
- Protection CEM optimale grâce à un ressort de contact intégré, hautement conducteur ainsi que flexible, qui assure une transition à faible impédance entre la tresse de blindage en cuivre et le raccord à vis.
- Matériau d'étanchéité de couleur bleue pour distinguer facilement le presse-étoupe des produits alimentaires.
- Matériau d'étanchéité conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600, spécialement conçu pour l'industrie alimentaire et des boissons en Amérique du Nord.
- Homologué selon la norme NSF/ANSI 169 pour une utilisation dans des zones hygiéniques en Amérique du Nord (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact).
- Certifié EHEDG pour une utilisation dans des zones hygiéniques en Europe (type de certification EL, classe de certification Class I AUX) en respectant les principes de conception hygiénique (directive « Critères de conception pour machines, appareils et composants hygiéniques »).
Application
- Pour l'introduction conforme à la CEM de câbles blindés en cuivre.
- Spécialement conçu pour les zones critiques en termes d'hygiène dans l'industrie alimentaire, où le produit doit être installé dans la zone de production ou dans l'environnement direct de production des aliments.
- Également pour une utilisation dans les zones où l'hygiène est critique dans l'industrie pharmaceutique et chimique.
- Hautement résistant aux sollicitations chimiques et mécaniques.