53806739
Presse-étoupe; M 12; Plage de serrage (min./max.) : 4 - 7 mm; Taille de clé 1: 16; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;
SKINTOP® INOX M12X1.5
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
5 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Résistant à la corrosion dans l’eau de mer salée et à de nombreux produits chimiques.
- Résistance éprouvée aux désinfectants et détergents ECOLAB®.
- Avec surfaces lisses et moins d’angles et de bords pour un processus de nettoyage facile.
- Construction plus compacte que les autres presse-étoupes.
- La meilleure étanchéification permet l’indice de protection IP 68 et IP 69.
- Matériau d'étanchéité de couleur bleue pour distinguer facilement le presse-étoupe des produits alimentaires.
- Homologué selon la norme NSF/ANSI 169 pour une utilisation dans des zones hygiéniques en Amérique du Nord (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact).
Application
- Pour l’étanchéité et l’anti-traction de passages multiples de câbles dans un boîtier.
- À utiliser dans les applications offshore en contact avec l’eau de mer.
- Pour les endroits où une excellente résistance à de nombreux produits chimiques est requise.
- Également pour une utilisation dans l’industrie alimentaire, où le produit doit être installé dans la zone de pulvérisation ou dans l’environnement indirect de production de denrées alimentaires (zone sans produit).
- Hautement résistant aux sollicitations mécaniques.
- Variante « INOX-R » avec garniture d’étanchéité réductrice pour l'étanchéification des câbles de petits diamètres.