53806732
Presse-étoupe; M 50; Plage de serrage (min./max.) : 27 - 35 mm; Taille de clé 1: 54; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69; Blindage CEM
SKINTOP® INOX SC M 50
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
5 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible dans les 3 à 28 prochains jours. Découvrez la date de livraison dans l'offre
Avantages
- Résistant à la corrosion dans l’eau de mer salée et à de nombreux produits chimiques.
- Résistance éprouvée aux désinfectants et détergents ECOLAB®.
- Avec surfaces lisses et moins d’angles et de bords pour un processus de nettoyage facile.
- Construction plus compacte que les autres presse-étoupes.
- La meilleure étanchéification permet l’indice de protection IP 68 et IP 69.
- Protection CEM optimale grâce à un ressort de contact intégré, hautement conducteur ainsi que flexible, qui assure une transition à faible impédance entre la tresse de blindage en cuivre et le raccord à vis.
- Matériau d'étanchéité de couleur bleue pour distinguer facilement le presse-étoupe des produits alimentaires.
- Homologué selon la norme NSF/ANSI 169 pour une utilisation dans des zones hygiéniques en Amérique du Nord (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact).
Application
- Pour l'introduction conforme à la CEM de câbles blindés en cuivre.
- À utiliser dans les applications offshore en contact avec l’eau de mer.
- Pour les endroits où une excellente résistance à de nombreux produits chimiques est requise.
- Également pour une utilisation dans l’industrie alimentaire, où le produit doit être installé dans la zone de pulvérisation ou dans l’environnement indirect de production de denrées alimentaires (zone sans produit).
- Hautement résistant aux sollicitations mécaniques.