Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH cable gland
UKCA markedCCCex-certifiedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistanceicon sturgeon signal

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

Presse-étoupe; M 25; Plage de serrage (min./max.) : 9 - 17 mm; Taille de clé 1: 29; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Insert de connecteur rectangulaire en secteur antidéflagrant; Blindage CEM

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH 25X1.5

52110023

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

10 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Protection CEM optimale grâce à une brosse en laiton à 360° qui établit un contact à faible impédance entre le blindage en cuivre toronné et le presse-étoupe.
  • Protection CEM fiable garantie même après le démontage et la réinstallation, car la tresse de blindage en cuivre n'est pas endommagée par la brosse en laiton.
  • Installation sûre, rapide et simple.
  • La meilleure étanchéification permet l’indice de protection IP 68 (10 bar).

Application

  • À utiliser sur des appareils, machines et installations de type (« e ») à « sécurité renforcée ».
  • Pour groupe d’équipement II, catégorie 2G et 1D.
  • Spécifiquement dans les zones à risque d'explosion de l'industrie chimique et pétrochimique.
  • Pour l'introduction conforme à la CEM de câbles blindés en cuivre.
  • Hautement résistant aux sollicitations chimiques et mécaniques.