Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SKINTOP® MS-M-XL / SKINTOP® MSR-M-XL cable gland
UKCA markedCE markedcUL listed US, UL listed USVDE certifiedLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistance

SKINTOP® MS-M-XL / SKINTOP® MSR-M-XL

Presse-étoupe; M 20; Plage de serrage (min./max.) : 5 - 10 mm; Taille de clé 1: 24; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;

SKINTOP® MSR-M-XL 20X1.5

53112125

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

50 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Conçu pour les parois épaisses
  • Produit convaincant pour une large gamme d’applications grâce à ses propriétés polyvalentes.
  • Fiabilité maximale
  • La meilleure étanchéification permet l’indice de protection IP 68 (10 bar) et IP 69.
  • Décharge en traction optimale
  • Fiabilité maximale grâce à une décharge de traction optimale.
  • Grande plage de serrage variable pour différents diamètres extérieurs de câble.
  • Plage de serrage large et variée
  • Large gamme d’accessoires disponible.

Application

  • Pour l’étanchéité et l’anti-traction de passages multiples de câbles dans un boîtier.
  • Long filetage de raccordement pour les parois épaisses
  • Hautement résistant aux sollicitations chimiques et mécaniques.
  • Dans les domaines où la stabilité mécanique et chimique est essentielle
  • Pour une utilisation en extérieur en tenant compte de la plage de température.
  • Industrie chimique
  • La variante « XL » convient particulièrement aux boîtiers à paroi épaisse grâce au filetage de raccordement particulièrement long.
  • Mesure et contrôle
  • Fabrication de machines et d'appareils