53112083
Presse-étoupe; M 40; Plage de serrage (min./max.) : 27 - 35 mm; Taille de clé 1: 54; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;
SKINTOP® MS-M 40x1,5 PLUS
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
5 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Produit convaincant pour une large gamme d’applications grâce à ses propriétés polyvalentes.
- La meilleure étanchéification permet l’indice de protection IP 68 (10 bar) et IP 69.
- Décharge en traction optimale grâce aux lamelles souples.
- Grande plage de serrage variable pour différents diamètres extérieurs de câble jusqu’à 98 mm.
- Le panier à lamelles double innovant avec les dimensions M 75 x 1,5 à M 110 x 2 facilite le montage et évite l’effet de levier sur les câbles lourds.
- Large gamme d’accessoires disponible.
- Les numéros d’article se terminant par « LF » sont des produits de substitution sans plomb aux mêmes caractéristiques de produit. Les articles « sans plomb » ne contiennent pas de plomb qui peut actuellement encore représenter jusqu’à quatre pour-cent dans les alliages de cuivre, mais pourrait être interdit à l’avenir conformément à la directive RoHS.
- Pour les noms d’articles avec le suffixe « PLUS », la plage de serrage correspond à la taille de filetage suivante. La plage de serrage étendue permet d’introduire des câbles de plus grand diamètre avec un filetage de raccordement constant.
Application
- Pour l’étanchéité et l’anti-traction de passages multiples de câbles dans un boîtier.
- Hautement résistant aux sollicitations chimiques et mécaniques.
- Pour une utilisation en extérieur en tenant compte de la plage de température.