53112047
Presse-étoupe; NPT 1"; Plage de serrage (min./max.) : 11 - 21 mm; Taille de clé 1: 36; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; Blindage CEM
SKINTOP® MS NPT BRUSH 1''
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Assure également la continuité de la liaison avec le blindage du câble
- Contact de blindage optimal à 360° de faible résistance
- Le plus rapide de tous les systèmes comparables
- Simple et fiable
- Liberté de montage maximale grâce au réglage des câbles.
Application
- Pour la mise à la terre de la tresse de blindage Cu conforme CEM
- Automatisme
- Systèmes de convoyage et de transport
- Moteurs grande puissance
- Convertisseurs de fréquence