Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SKINTOP® MS-M BRUSH / SKINTOP® MS-M BRUSH XL cable gland
UKCA markedCE markedcUL listed US, UL listed US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistanceicon sturgeon signal

SKINTOP® MS-NPT BRUSH

Presse-étoupe; NPT 1 1/4"; Plage de serrage (min./max.) : 19 - 28 mm; Taille de clé 1: 45; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; Blindage CEM

SKINTOP® MS NPT BRUSH 1 1/4"

53112057

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

1 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Assure également la continuité de la liaison avec le blindage du câble
  • Contact de blindage optimal à 360° de faible résistance
  • Le plus rapide de tous les systèmes comparables
  • Simple et fiable
  • Liberté de montage maximale grâce au réglage des câbles.

Application

  • Pour la mise à la terre de la tresse de blindage Cu conforme CEM
  • Automatisme
  • Systèmes de convoyage et de transport
  • Moteurs grande puissance
  • Convertisseurs de fréquence