Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SKINTOP® MS NPT / SKINTOP® MSR NPT cable gland
UKCA markedCE markedcUL listed US, UL listed US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistance

SKINTOP® MS NPT / SKINTOP® MSR NPT

Presse-étoupe; NPT 1 1/2"; Plage de serrage (min./max.) : 22 - 29 mm; Taille de clé 1: 65; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar (30 min);

SKINTOP® MSR NPT 1 1/2''

53112066

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

5 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Produit convaincant pour une large gamme d’applications grâce à ses propriétés polyvalentes.
  • Spécialement adapté aux environnements exigeants en termes de stabilité mécanique et chimique.
  • Grande plage de serrage variable pour différents diamètres extérieurs de câble.
  • L’étanchéification optimale grâce au joint torique et à la bague d’étanchéité de gaine permet un indice de protection IP 68 (10 bar).
  • Décharge en traction optimale grâce aux lamelles souples.
  • La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
  • Large gamme d’accessoires disponible.

Application

  • Pour l’étanchéité et l’anti-traction de passages multiples de câbles dans un boîtier.
  • À utiliser dans des systèmes de commande, des moteurs et des convertisseurs de fréquence.
  • Hautement résistant aux sollicitations chimiques et mécaniques.
  • Convient pour une utilisation en extérieur.