53112220
Presse-étoupe; PG 11; Plage de serrage (min./max.) : 4 - 10 mm; Taille de clé 1: 20; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 68 - 5 bar (30 min); Blindage CEM
SKINTOP® MS-SC PG 11
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
50 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible dans les 3 à 28 prochains jours. Découvrez la date de livraison dans l'offre
Avantages
- Protection CEM optimale grâce à un ressort de contact intégré, hautement conducteur ainsi que flexible, qui assure une transition à faible impédance entre la tresse de blindage en cuivre et le raccord à vis.
- Pour câbles et fils avec ou sans gaine intérieure
- Installation sûre, rapide et simple.
- Assure également la continuité de la liaison avec le blindage du câble
- Grande plage de serrage variable pour différents diamètres extérieurs de câble.
- Faible résistance de passage avec l'écran, protection CEM optimale
- Contact CEM flexible et hautement conducteur pour une pose facile de différents diamètres d`écran
- Pour câbles avec ou sans gaine intérieure.
- Moins d'étapes de montage, facile à assembler
Application
- Pour la mise à la terre de la tresse de blindage Cu conforme CEM
- Pour l'introduction conforme à la CEM de câbles blindés en cuivre.
- Automatisme
- À utiliser dans des systèmes de commande, des moteurs et des convertisseurs de fréquence.
- La variante « XL » convient particulièrement aux boîtiers à paroi épaisse grâce au filetage de raccordement particulièrement long.
- Télécommunication
- Hautement résistant aux sollicitations chimiques et mécaniques.
- Mesure et contrôle
- Machines industrielles et ingénierie industrielle
- Pour une utilisation en extérieur en tenant compte de la plage de température.
- Remarque : pour les boîtiers laqués, anodisés ou peints par pulvérisation, utilisez le contre-écrou SKINDICHT® SM-PE-M pour la liaison équipotentielle.