52115740
Presse-étoupe; PG 16; Plage de serrage (min./max.) : 8 - 14 mm; Taille de clé 1: 24; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® MS-XL PG 16
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
50 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Fiabilité maximale
- Décharge en traction optimale
- Plage de serrage large et variée
- Conçu pour les parois épaisses
Application
- Long filetage de raccordement pour les parois épaisses
- Dans les domaines où la stabilité mécanique et chimique est essentielle
- Industrie chimique
- Mesure et contrôle
- Fabrication de machines et d'appareils