52015730
Presse-étoupe; PG 13,5; Plage de serrage (min./max.) : 5 - 12 mm; Taille de clé 1: 22; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® MS PG 13,5
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
50 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Produit convaincant pour une large gamme d’applications grâce à ses propriétés polyvalentes.
- La meilleure étanchéification permet l’indice de protection IP 68 (10 bar).
- Décharge en traction optimale grâce aux lamelles souples.
- Grande plage de serrage variable pour différents diamètres extérieurs de câble.
- Large gamme d’accessoires disponible.
Application
- Pour l’étanchéité et l’anti-traction de passages multiples de câbles dans un boîtier.
- Hautement résistant aux sollicitations chimiques et mécaniques.
- Pour une utilisation en extérieur en tenant compte de la plage de température.