52220146
Passage multiple; M 32; Nombre d'entrées de câble: 8; Taille de clé 1: 36; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 66, IP 67, IP 68 - 0.1 bar (60 min)
SKINTOP® MULTI-M 32X1.5 / 8X2-6 MM
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible dans les 3 à 28 prochains jours. Découvrez la date de livraison dans l'offre
Avantages
- Les entrées multiples de câbles permettent une plus grande densité de conditionnement (jusqu’à 30 câbles selon la variante).
- Large zone de serrage, variable de 4 mm chacune, pour différents diamètres de câble.
- Entrée directe du câble sans pré-perçage des traverses.
- La flexibilité du choix du diamètre du câble réduit la variété des pièces en stock, ce qui procure des avantages logistiques et financiers.
- Montage facile sur le boîtier en vissant ou en fixant avec contre-écrou.
- Les ouvertures inoccupées restent fermées et étanches en toute sécurité grâce à une technologie de gel élastique avec une technologie de membrane innovante.
- L’étanchéification optimale du boîtier et des câbles permet l’indice de protection IP 68.
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
Application
- Pour l’étanchéité et l’anti-traction de passage multiple de câbles non confectionnés à travers un même boîtier.
- Utilisable dans des environnements secs, humides ou huileux.
- Convient pour une utilisation en extérieur.