52220093
Passage multiple; Nombre d'entrées de câble: 20; IP 68 - 0.1 bar (60 min), IP 67, IP 66; Résistant aux UV; Sans halogène
SKINTOP® MULTI VENT VERSION 2
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Les entrées multiples de câbles permettent une plus grande densité de conditionnement (jusqu’à 29 câbles selon la variante).
- Large zone de serrage, variable de 4 mm chacune, pour différents diamètres de câble et zones de serrage spécialement adaptées aux câbles bus AS-I.
- La flexibilité du choix du diamètre du câble réduit la variété des pièces en stock, ce qui procure des avantages logistiques et financiers.
- Entrée directe du câble sans pré-perçage des traverses grâce à une technologie de gel élastique avec une technologie de membrane innovante.
- Repérage clair des points de traversée et des zones de serrage. Ainsi, aucun risque d’erreur lors de l’introduction du câble.
- Montage facile sur le passage multiple du boîtier au moyen de 4 vis de fixation. L’effet adhésif du gel d’étanchéité permet un positionnement très facile du produit lors du montage.
- Disponible en différentes versions pour une large gamme d’applications.
Application
- Pour l'introduction multiple, avec étanchéité et décharge de traction, de câbles non confectionnés et de gaines à travers un boîtier.
- Spécifiquement pour les boîtiers fermés pour une ventilation optimale.
- Utilisable dans des environnements secs, humides ou huileux.
- Convient pour une utilisation en extérieur.