53111447
Presse-étoupe; M 32; Plage de serrage (min./max.) : 11 - 21 mm; Taille de clé 1: 36; gris clair; Sans halogène; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® ST-HF-M 32X1.5 RAL 7035 LGY
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
25 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Matériaux hautement ignifuges et auto-extinguibles (classe d'inflammabilité V-0 selon la procédure de test UL94 pour la combustibilité des matières plastiques).
- Produit sans halogène qui ne dégage pas de gaz dangereux pour la santé en cas d’incendie.
- Les matériaux sans halogène favorisent l’utilisation du produit dans les zones publiques.
- Conforme aux normes, utilisation possible dans les véhicules ferroviaires (essai de tenue au feu selon DIN EN 45545-2:2016-02, ensembles d’exigences R22 et R23, degrés de risque HL1, HL2 et HL3).
- La protection permanente contre les vibrations empêche l’écrou borgne de s’ouvrir en cas de vibrations.
- La meilleure étanchéification permet l’indice de protection IP 68 (5 bar).
- Qualité testée VDE.
Application
- Pour l’étanchéité et l’anti-traction de passages multiples de câbles dans un boîtier.
- Utilisable dans des environnements secs ou humides.
- Les versions en noir conviennent pour une utilisation en extérieur.