Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M cable gland
UKCA markedCE markedTÜV VerbandcUL listed US, UL listed USVDE certifiedLAPP-DNV-Approved-Logo
chemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M

Presse-étoupe; M 63; Plage de serrage (min./max.) : 28 - 39 mm; Taille de clé 1: 66; gris argenté; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66;

SKINTOP® STR-M 63X1.5 RAL 7001 SGY

53111170

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

5 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Produit convaincant pour une large gamme d’applications grâce à ses propriétés polyvalentes.
  • Très stable lors de la torsion et verrouillable rapidement grâce au filet trapézoïdal plat multipassages.
  • La protection permanente contre les vibrations empêche l’écrou borgne de s’ouvrir en cas de vibrations.
  • La meilleure étanchéification permet l’indice de protection IP 68 (5 bar) et IP 69.
  • Grande plage de serrage variable pour différents diamètres extérieurs de câble.
  • Large gamme d’accessoires disponible.

Application

  • Pour l’étanchéité et l’anti-traction de passages multiples de câbles dans un boîtier.
  • Matériau à résistance accrue aux huiles pour environnements industriels difficiles.
  • Les variantes SKINTOP® ST(R) M ISO conviennent particulièrement aux boîtiers à paroi épaisse grâce au filetage de raccordement particulièrement long.
  • Les versions en noir conviennent pour une utilisation en extérieur.