63207020
Tube cable lugs Ni
Cosse de câble; 0.5mm² - 1.0mm²; M3;
56N3 NICKEL CABLE LUG 0.5-1.0 M3
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
100 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- Résistant à des températures allant jusqu’à +650 °C.
- Compatible avec les monoconducteurs ÖLFLEX® HEAT également résistants à la chaleur avec conducteur nickelé.
- Les résistances de contact les plus basses sont obtenues lors du contact avec des conducteurs en nickel pur.
- Convient à une utilisation avec les pinces à sertir KLAUKE.
- La surface de montage plane et le traitement précis simplifient le processus de sertissage.
Application
- Pour établir une connexion à sertir sûre avec des câbles ronds en cuivre multibrins et à brins fins des classes 2 et 5 selon DIN EN 60228.