63207037
Tube cable lugs V2A
Cosse de câble; 0.5mm² - 1mm²; M4;
79V4 V2A CABLE LUG 0.5-1.0 M4
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
25 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Résistant à des températures allant jusqu’à +400 °C.
- Compatible avec les câbles/monoconducteurs ÖLFLEX® HEAT également résistants à la chaleur.
- Convient à une utilisation avec les pinces à sertir KLAUKE.
- La surface de montage plane et le traitement précis simplifient le processus de sertissage.
Application
- Pour établir une connexion à sertir sûre avec des câbles ronds en cuivre multibrins et à brins fins des classes 2 et 5 selon DIN EN 60228.
- Résistant à la corrosion et à l'acide.