61716560
Serre-câbles; Largeur du serre-câbles: 2.4mm; Longueur totale: 212mm; naturel; Polyamide; Sans halogène;
CABLE TIES TY-RAP TY 532 M 212X2.4 NA
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1000 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- Permet l'adhésion et le marquage en une seule opération
- Assemblage aisé car tous les arrêtes sont arrondies
- Un crochet de verrouillage breveté en acier inox garantit un blocage efficace même dans de conditions difficiles
- Collier serre-câble avec surface inscriptible
Application
- Pour l'assemblage et le repérage des câbles, des faisceaux de câbles, des conduits d'alimentation hydrauliques et pneumatiques