15382130
UNIRAIL S 50264-3-2 300V MM FR
Câble ferroviaire; 2X0.5; EN 50264-3-2; Type MM; U0/U: 300/500 V; -40 - +90 °C; Mélange sans halogène;
UNIRAIL S 50264-3-2 300V MM FR 2X0,5
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- Pour la protection des personnes et des biens matériels.
- Les matériaux sans halogène et hautement ignifuges réduisent le risque de propagation de la flamme, de forte densité de fumée et de fumées toxiques en cas d’incendie.
- Gain d’espace grâce à une épaisseur de paroi réduite.
Application
- Utilisable dans des environnements secs, humides et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.