Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
UNITRONIC® 300 low frequency data transmission cable
UKCA markedCE markedCSA certifiedcUL listed US, UL listed USUL recognized
torsion resistantuv-resistant.oil resistant

UNITRONIC® 300

Câble de données basse fréquence; 2X16 AWG; PVC; Listé UL; flexible

UNITRONIC® 300 16/2C

301602

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Large gamme d'applications grâce à ses multiples homologations
  • Pour une installation simple et économique sans goulotte fermée (pour pose non protégée)

Application

  • Résistant à la torsion jusqu’à ±150 °/m en boucle d'écoulement éolienne
  • Pour le marché nord-américain
  • Câbles de contrôle et de signaux pour le câblage interne et externe
  • Pose directe enterrée autorisée de façon normative aux États-Unis pour les sections de conducteur 18 AWG et 16 AWG, grâce à l`homologation DIRECT BURIAL pour ces sections
  • Sur la base de la pose directe CMG, PLTC ou ITC sur le chemin de câbles aux États-Unis, conjointement avec -ER (Exposed Run) pour les sections de transition non protégées d'une longueur maximale de 6 pieds (1.82 mètres)