302025
Câble de données basse fréquence; 25X20 AWG; PVC; Listé UL; flexible
UNITRONIC® 300 20/25C
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Veuillez tenir compte de la quantité de commande minimale de 3050 M.
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Chargement en cours...
Chargement de la disponibilité …
Avantages
- Large gamme d'applications grâce à ses multiples homologations
- Pour une installation simple et économique sans goulotte fermée (pour pose non protégée)
Application
- Résistant à la torsion jusqu’à ±150 °/m en boucle d'écoulement éolienne
- Pour le marché nord-américain
- Câbles de contrôle et de signaux pour le câblage interne et externe
- Pose directe enterrée autorisée de façon normative aux États-Unis pour les sections de conducteur 18 AWG et 16 AWG, grâce à l`homologation DIRECT BURIAL pour ces sections
- Sur la base de la pose directe CMG, PLTC ou ITC sur le chemin de câbles aux États-Unis, conjointement avec -ER (Exposed Run) pour les sections de transition non protégées d'une longueur maximale de 6 pieds (1.82 mètres)