Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
UNITRONIC® CY PiDY (TP) low frequency data transmission cable
UKCA markedCE marked
flame-retardanticon sturgeon signal

UNITRONIC® CY PiDY (TP)

Câble de données basse fréquence; 16X2X0.25; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PVC; Blindé; flexible

UNITRONIC® CY PiDY (TP) 16x2x0,25

0034259

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Grâce au câblage double (TP, Twisted Pair) à longueur de pose courte, les circuits conducteurs sont bien découplés.
  • Marquage des conducteurs selon le code couleur DIN 47100 pour une identification claire des monoconducteurs.

Application

  • Utilisation universelle aux interfaces de machines pour de nombreuses applications de transmission de données et la transmission de signal dans la gamme des basses fréquences.
  • À utiliser dans les circuits de commande, de réglage et de mesure.
  • Spécifiquement pour les environnements nécessitant la compatibilité électromagnétique (CEM).
  • Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire.
  • Utilisable dans des pièces sèches ou humides.