Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
UNITRONIC® FD CP plus A low frequency data transmission cable
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

UNITRONIC® FD CP plus A

Câble de données basse fréquence; 2X0.14; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PUR; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles

UNITRONIC® FD CP plus A 2X0,14

11139626

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • La construction très robuste du câble ainsi que la possibilité d’utilisation dans une plage de température très large offrent une large gamme d’applications.
  • Produit durable et insensible grâce au matériau de gaine extérieure PUR résistant à l'abrasion, aux entailles et aux coupures.
  • Isolation des fils à faible capacité pour les longues distances de transmission ou une vitesse de transmission plus élevée.
  • Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
  • Des rayons de courbure relativement très petits sont obtenus grâce à une structure de câble très flexible.
  • La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.

Application

  • Utilisation universelle aux interfaces de machines pour de nombreuses applications de transmission de données et la transmission de signal dans la gamme des basses fréquences.
  • Spécifiquement pour les environnements nécessitant la compatibilité électromagnétique (CEM).
  • La structure du câble permet une utilisation flexible et en mouvement permanent dans les robots industriels (sans contrainte de torsion) et les appareils de manutention.
  • La construction du câble permet une utilisation flexible et constamment mobile dans les parties mobiles des machines et dans la chaîne porte-câbles.
  • Structure du câble également adaptée aux applications de torsion dans les éoliennes.
  • Utilisable dans des environnements secs, humides et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
  • La gaine extérieure PUR est résistante aux lubrifiants à base d’huile minérale et résistante à de multiples produits chimiques.
  • Convient pour l'extérieur en Europe.
  • Utilisation flexible possible jusqu’à ‑40 °C.